Product  LABEL-HOLDER-FLEX-PVC

Accessoires voor sensorkabel - Etikethouder

Bestelnummer: 100048170
    • Voor identificatie van aansluitkabels (TEL-/TXL-productserie)
    • Materiaal: PVC, transparant
    • Voor kabeldiameters: min. 5 mm
    • Afmetingen: 4 × 18 mm
    • Vlamvertragend conform UL 94, brandklasse V-0
    • Leveringseenheid: 50 stuks per verpakking
#

Algemene gegevens

EAN 4047101642902
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst PL
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Type toebehoren met labelhouder

Montagetoebehoren

6936206

Select Country

Turck worldwide

to top