Product  PT1000PSIG-2119-U6-DT043P

Druktransmitter

ratiometrische uitgang (3-draads)

Bestelnummer: 100050231
    • Voor mobiele hydraulische toepassingen
    • Volledig gelaste metalen meetcel
    • Zonder afdichting
    • Met drukpiekbescherming
    • Compacte en robuuste constructie
    • Uitstekende EMC-eigenschappen
    • Uitstekende nauwkeurigheid & langdurige stabiliteit
    • Voertuignorm ISO 16750
    • drukbereik 0 … 1000 psi rel.
    • 5 VDC ±10 %
    • Ratiometrische uitgang 10 … 90 %
    • Procesaansluiting M14 × 1,5 buitendraad
    • Apparaat met stekker, Deutsch DT04-3P
#

Algemene gegevens

EAN 4047101671247
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst CH
Gewicht 104  g

Technische gegevens

Bouwvorm zonder display
Procesaansluiting M14 × 1,5 externe schroefdraad
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…68.95 bar
Drukbereik psi 0…1000 psi
Bedrijfsspanning 4.5…5.5 VDC
Elektrische uitgang Spanningsuitgang (3-geleider)
Spanningsuitgang 0.5…4.5 V
Elektrische aansluiting Connector, Deutsch DT04-3P
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Materiaal drukopnemer Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur -40…+125 °C
Omgevingstemperatuur -40…+100 °C
Beschermingsgraad IP69K
Certificaten CE, Metrologische certificering (RUS), cULus

Aansluittoebehoren

100000367
100038083

Select Country

Turck worldwide

to top