Product CMVT-M8TA1X-LI2IOL-H1141
Trillings- en temperatuursensor
Voor conditiebewaking met IO-Link en 4…20 mA
Bestelnummer: 100050420- Behuizing roestvaststaal met M8-schroefdraad
- RMS-toerentaluitgang en RMS-versnelling, piek
- RMS meetbereik versnelling 10 g, piek 14 g
- Detectie over 1 as
- Frequentiebereiken configureerbaar
- IO-Link, PNP, 4…20 mA
- Meetbereik temperatuur -40 °C tot +80 °C
- Hoge beschermingsklasse IP66/IP67
- Connector M12 × 1, 4-polig

Algemene gegevens
| EAN | 4047101673708 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 137 g |
Technische gegevens
| Functie | Trillings-/temperatuursensor |
| Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvast staal |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP66/IP67 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
|
MA-M8-1/2-BSPT
Montageadapter, M8 naar 1/2″ BSPT |
100050775 |
|
MA-M8-1/4-NPT
Montageadapter, M8 naar 1/4″ NPT |
100050776 |
|
MA-M8-1/4-UNF28G
Montageadapter, M8 naar 1/4″ UNF 28 G |
100050777 |
|
MA-M8-3/8-24UNF2A
Montageadapter, M8 naar 3/8″ 24 UNF 2A |
100050778 |
|
MA-M8-M6
Montageadapter, M8 naar M6 |
100050779 |
|
MA-M8-M10
Montageadapter, M8 naar M10 |
100050780 |
|
MA-M8-M12
Montageadapter, M8 naar M12 |
100050781 |
|
MA-M8-M16
Montageadapter, M8 naar M16 |
100050782 |
|
MA-M8-M20
Montageadapter, M8 naar M20 |
100050783 |
|
MA-M8-M24
Montageadapter, M8 naar M24 |
100050784 |
|
MA-M8-M30
Montageadapter, M8 naar M30 |
100050785 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
Functietoebehoren
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |
|
TBEN-S2-4IOL
compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A |
6814024 |