Product UHF-SYS-GATE-PASS-ETSI
UHF RFID-poortoplossing
Bestelnummer: 100051343- UHF RFID-POORT voor de (bulk)detectie van objecten, bijvoorbeeld tijdens het laden
- Vooraf geïnstalleerde TVSnode-software voor inbedrijfstelling en communicatie via geïntegreerde REST API-interface
- Variabele framegrootte
- Breedte: 1700…4300 mm
- Hoogte: 2200…3600 mm
- Apparaat alleen geschikt voor gebruik in de Europese Unie (EU), India, Türkiye en Zuid-Afrika op 865…868 MHz

Algemene gegevens
| EAN | 4047101685206 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 117600 g |
Technische gegevens
| Technologie | UHF RFID |
| Gebruiksregio (UHF) | Europa, India, Turkije, Zuid-Afrika (865…868 MHz) |
| Radio- en protocolnormen | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
| Netwerkprotocol | TCP/IP, REST API |
| Materiaal behuizing | aluminium aluminium geanodiseerd, AL AL geanodiseerd, zwart gelakeerd |
| Omgevingstemperatuur | -30…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |