Product UHF-SYS-TUNNEL-ETSI
UHF RFID-tunneloplossing
Bestelnummer: 100051344- UHF RFID-TUNNEL voor (bulk)detectie van voorwerpen op de transportband
- Vooraf geïnstalleerde TVSnode-software voor inbedrijfstelling en communicatie via geïntegreerde REST API-interface
- Max. transportbandsnelheid < 1 m/s
- Aanbevolen afstand tussen objecten: > 1,3 m
- Grootte van de tunnelopening: 720 × 660 mm
- Apparaat alleen geschikt voor gebruik in de Europese Unie (EU), Groot-Brittannië (GBR), India (IND), Türkiye (TUR) en Zuid-Afrika (ZAF) bij 865…868 MHz

Algemene gegevens
| EAN | 4047101685213 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 100000 g |
Technische gegevens
| Technologie | UHF RFID |
| Gebruiksregio (UHF) | Europa, India, Turkije, Zuid-Afrika (865…868 MHz) |
| Radio- en protocolnormen | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
| Netwerkprotocol | TCP/IP, REST API |
| Materiaal behuizing | metaal, geel |
| Omgevingstemperatuur | -30…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |