Product BIM-AKT-Y1X/S235
Magneetveldsensor
magneetinductieve naderingssensor
Bestelnummer: 1055002- Rechthoekig, hoogte 15 mm
- Actief vlak midden
- Kunststof, PA12‐GF30
- verhoogde gevoeligheid
- DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
- Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Kabelaansluiting
- ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
- SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
- SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101064049 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 107 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 28 x 30 x 15 mm, AKT |
| Cilinderbouwvorm | Profile cylinder |
| Bedrijfsspanning | nom. 8.2 VDC |
| Uitgangsfunctie | NAMUR |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
SIL-verklaring
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
KLA1
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter 32…50 mm; materiaal: Aluminium geanodiseerd |
69700 |
|
KLA2
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter 40…125 mm; materiaal: Aluminium |
69701 |
Functietoebehoren
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
scheidingsschakelversterker; tweekanalig; SIL2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; 2 transistoruitgangen, ingang Namur signaal; uitschakelbare draadbreuk- en kortsluitbewaking; programmeerbaar op arbeidsstroom- en ruststroomgedrag; signaalverdubbeling; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24VDC voedingsspanning |
7580020 |