Product  BID2-G180-Y0/S212

Inductieve sensor

voor hoge druk

Bestelnummer: 1088003
    • schroefdraad, M18 x 1
    • roestvaststaal, 1.4305
    • toegelaten druk statisch/dynamisch 500/350 bar
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101065077
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 140  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 2 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, 1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur -25…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken drukvast

Montagetoebehoren

6945102

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top