Product  NI20-CP40-FZ3X2/S97

Inductieve sensor

Met uitgebreid temperatuurbereik

Bestelnummer: 1340123
    • rechthoekig, hoogte 40 mm
    • actief vlak in 9 richtingen positioneerbaar
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • hoek-LED's met intense lichtsterkte
    • optimaal zicht op bedrijfsspanningsindicatie en schakeltoestandsindicatie in elke inbouwsituatie
    • voor temperaturen tot -40°C
    • AC 2-draads, 20…250 VAC
    • DC 2-draads, 10…300 V DC
    • Programmeerbare aansluiting (NC of NO)
    • Klemmenaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101066616
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 225  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 114 x 40 x 40 mm, CP40
Nominale schakelafstand 20 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, tweedraads
Schakelfrequentie 0.020 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

69429
6901318

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top