Product BI15-CP40-FZ3X2/S100
Inductieve sensor
met uitgebreid temperatuurbereik
Bestelnummer: 13440- Rechthoekig, hoogte 40 mm
- Actief vlak in 9 richtingen positioneerbaar
- Kunststof, PBT-GF30-V0
- voor temperaturen tot +100°C
- AC 2-draads, 20…250 VAC
- DC 2-draads, 10…300 V DC
- Programmeerbare aansluiting (NC of NO)
- Klemmenaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101000764 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 232 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 114 x 40 x 40 mm, CP40 |
| Nominale schakelafstand | 15 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
| Uitgangsfunctie | aansluitprogrammeerbaar, tweedraads |
| Schakelfrequentie | 0.020 kHz |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -25…+100 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
JS025/037
montage-instelrail voor rechthoekige bouwvorm CK40 / CP40; materiaal: VA 1.4301 |
69429 |
|
BSS-CP40
Bevestigingsklem voor rechthoekige bouwvorm 40 x 40 mm; Materiaal: Polypropyleen |
6901318 |