Product BIM-IKM-AZ3X2-B3131
Magneetveldsensor
Voor pneumatische cilinders
Bestelnummer: 13471- rechthoekig, hoogte 34 mm
- metaal, GD-Zn
- magneet-inductieve sensor
- AC 2-draads, 20...250 VAC
- N.O.-contact
- connector, 1/2"

Algemene gegevens
| EAN | 4047101001228 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 96 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 34 x 17 x 34 mm, IKM |
| Cilinderbouwvorm | Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove |
| Bedrijfsspanning | 20…250 VAC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact |
| Elektrische aansluiting | Connector, 1/2″ |
| Materiaal behuizing | metaal, GD-Zn |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Montagetoebehoren
|
KLI1
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 32…100 mm; materiaal: Spuitgegoten zink |
69710 |
|
KLI3
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 63…160 mm; materiaal: Spuitgegoten zink |
69712 |
|
KLI5
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op profielcilinders; cilinderdiameter: 32…50 mm; materiaal: Aluminium |
6971802 |
|
KLI6
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op profielcilinders; cilinderdiameter: 50…100 mm; materiaal: Aluminium |
6971805 |
|
KLI5Z
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 32…63 mm; materiaal: Aluminium |
6971803 |
|
KLI6Z
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 50…125 mm; materiaal: Aluminium |
6971806 |