Product  NI15-S30-AZ3X/S97

Inductieve sensor

Met uitgebreid temperatuurbereik

Bestelnummer: 1375803
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • kunststof, PA12-GF30
    • voor temperaturen tot -40°C
    • AC 2-draads, 20...250 VAC
    • DC 2-draads, 10...300 VDC
    • N.O.-contact
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101068030
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 142  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 15 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.020 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945103
6947216
6945005
6901319

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top