Product BI15-CP40-VP4X2/S97
Inductieve sensor
Met uitgebreid temperatuurbereik
Bestelnummer: 15058- rechthoekig, hoogte 40 mm
- actief vlak in 9 richtingen positioneerbaar
- kunststof, PBT-GF30-V0
- hoek-LED's met intense lichtsterkte
- optimaal zicht op bedrijfsspanningsindicatie en schakeltoestandsindicatie in elke inbouwsituatie
- voor temperaturen tot -40°C
- DC 4-draads, 10...65 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- aansluitklemmenruimte

Algemene gegevens
| EAN | 4047101070040 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 233 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 114 x 40 x 40 mm, CP40 |
| Nominale schakelafstand | 15 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.150 kHz |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
JS025/037
montage-instelrail voor rechthoekige bouwvorm CK40 / CP40; materiaal: VA 1.4301 |
69429 |
|
BSS-CP40
Bevestigingsklem voor rechthoekige bouwvorm 40 x 40 mm; Materiaal: Polypropyleen |
6901318 |