Product  BI1.5-EG05-0.3-M12-SIU-H1141

Inductieve sensor

met analoge uitgang

Bestelnummer: 1533005
    • schroefdraad, M5 x 0,5
    • roestvaststaal, 1.4427 SO
    • 4-draads, 15…30 VDC
    • Analoge uitgang
    • 0…10 V en 0…20 mA
    • Kabel met connector M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101071658
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 41  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M5 x 0.5
Meetbereik 0.1…1.5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 0…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Kabellengte 0.30  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4427 SO
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Functietoebehoren

7540041

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top