Product  BI15-Q20-2LU-H1141/S950

Inductieve sensor

Voor differentiatie tussen metalen

Bestelnummer: 1534611
    • Rechthoekig, hoogte 20 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Kunststof, PBT-GF30-V0
    • analoog
    • 1x analoge uitgang met amplitude-analyse
    • 1x analoge uitgang met fasen-analyse
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101071818
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 110  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 68 x 40 x 20 mm, Q20
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Onderscheiden van metalen

Montagetoebehoren

6945006

Aansluittoebehoren

6625013

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top