Product  BI20R-Q14-LU

Inductieve sensor

met analoge uitgang

Bestelnummer: 1535546
    • rechthoekig, 14 mm hoogte
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • Diktemeting (bijv. schroeven, klinknagels, stangmateriaal)
    • Afstandsmeting met conisch bedempingselement: Meetbereiklengte via conuslengte vrij selecteerbaar
    • 3-draads, 15...30 VDC
    • analoge uitgang
    • 0...10 V
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101072273
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 111  g

Technische gegevens

Bouwvorm ringsensor
Bouwgrootte 52 x 30 x 14 mm, Q14
Interne ringdiameter D 20.1 mm
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Functietoebehoren

7540041

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top