Product  LTX700M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161

drukvaste lineaire wegopnemer

SSI

Bestelnummer: 1540237
    • geschikt voor hydraulische cilinders
    • sensor is drukvast tot 340bar (permanent), 680bar (kortstondig)
    • schokvast tot 100g
    • statusweergave met 3-kleurige LED
    • Resolutie 0,005 mm
    • Bedrijfstemperatuur staaf -40°…+105 °C
    • Bedrijfstemperatuur elektronica -40°…+85 °C
    • Beschermingsklasse IP68
    • 7…30VDC voedingsspanning
    • SSI-uitgang, gray gecodeerd, 25 bit
    • connector M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101404982
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270703 -/- magneto-strictieve wegsensor
Goederencode 90318020000
Land van herkomst US
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Bouwvorm Staaf
Meetprincipe Magnetostrictief
Meetbereik 700 mm [27.56 in]
Bedrijfsspanning 7…30 VDC
Communicatieprotocol SSi
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68

Montagetoebehoren

6900416
6900409
6900414
6900417
6900411
6900419
6900420
6900004

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top