Product  EF-R10

Toebehoren

Vlotterpositiegever

Voor lineaire meetsensoren LTX

Bestelnummer: 6900417
    • Vlottermagneet
    • Specifiek gewicht 0.62 kg/m³
    • Max. instortingsdruk 125 PSI
    • Max. bedrijfsdruk 100 PSI
    • Materiaal: Roestvast staal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101189186
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 90319000000
Land van herkomst US
Gewicht 44  g

Technische gegevens

Type toebehoren Positiegever
Voor gebruik met Lineaire positiesensoren

Select Country

Turck worldwide

to top