Product LTX1550M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
drukvaste lineaire wegopnemer
SSI
Bestelnummer: 1540254- geschikt voor hydraulische cilinders
- sensor is drukvast tot 340bar (permanent), 680bar (kortstondig)
- schokvast tot 100g
- statusweergave met 3-kleurige LED
- Resolutie 0,005 mm
- Bedrijfstemperatuur staaf -40°…+105 °C
- Bedrijfstemperatuur elektronica -40°…+85 °C
- Beschermingsklasse IP68
- 7…30VDC voedingsspanning
- SSI-uitgang, gray gecodeerd, 25 bit
- connector M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101405156 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270703 -/- magneto-strictieve wegsensor |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Staaf |
| Meetprincipe | Magnetostrictief |
| Meetbereik | 1550 mm [61.02 in] |
| Bedrijfsspanning | 7…30 VDC |
| Communicatieprotocol | SSi |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Handleiding
Productflyer
Montagetoebehoren
|
CM-R10
Standaard positiegever geschikt voor de montage in de hydraulische cilinder |
6900416 |
|
STM-AL-R10
Standaard 4-gaten positiegever, materiaal: Aluminium |
6900409 |
|
LSPM-AL-R10
Ringpositiegever met sleuf, kan gebruikt worden bij externe montage met bevestigingsklem RB-R10, materiaal: Aluminium |
6900414 |
|
EF-R10
Vlotterpositiegever, specifiek gewicht 0,62 kg/m³, bij externe montage geschikt voor niveaubewaking, materiaal: Roestvast staal |
6900417 |
|
STS-R10
Standaard afstandsschijf uit non-ferritisch materiaal voor het scheiden van de positiegever van de bodem van de hydraulische zuigerstang |
6900411 |
|
MB-R10
Bevestigingsklem voor sensorkop en staaf, voor externe montage |
6900419 |
|
RB-R10
Bevestigingsbeugel voor staaf, voor externe montage |
6900420 |
|
MMB-R10
Bevestigingsbeugel voor positiegever, voor externe montage |
6900004 |