Product  BI15U-CP40-VP4X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1540500
    • rechthoekig, hoogte 40 mm
    • actief vlak in 9 richtingen positioneerbaar
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • hoek-LED's met intense lichtsterkte
    • optimaal zicht op bedrijfsspanningsindicatie en schakeltoestandsindicatie in elke inbouwsituatie
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • DC 4-draads, 10...65 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101073430
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 206  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 114 x 40 x 40 mm, CP40
Nominale schakelafstand 15 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

69429
6901318

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top