Product RI-10S6C-2B5000-H1181
Incrementele encoder
Industrial-Line
Bestelnummer: 1545204- Klemflens, Ø 58 mm
- Massieve as, Ø 6 mm × 10 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- ‐40…+85 °C
- max. 6000 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
- 10…30 V DC
- Push-pull/HTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 × 1, 8‐polig
- 5000 impulsen per omwenteling

Algemene gegevens
| EAN | 4047101268294 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- encoder, incrementeel |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 359 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | optisch |
| Uitgangstype | Incrementeel |
| Astype | Massieve as |
| Asdiameter D (mm) | 6 |
| Flensdiameter | Ø 58 mm |
| Flenstype | klemflens |
| Resolutie incrementeel | 5000 ppr |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Protection class shaft | IP67 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
|
RA-BC-20-06-06
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048777 |
|
RA-BC-20-06-08
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm |
100048778 |
|
RA-BC-20-06-10
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048779 |
|
RA-BC-E-20-06-06
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048785 |
|
RA-BC-E-20-06-10
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048786 |
|
RA-SDC-30-06-10
Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048791 |
|
RA-SDC-30-06-06
Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048790 |
|
RA-HC-25-06-06
Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm |
100048794 |
|
RA-HC-25-06-10
Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048795 |