Product  BI10-P30SR-VN4X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 15752
    • 2 kabeldoorvoeren (axiaal, radiaal)
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • kunststof, ABS
    • DC 4-draads, 10...65 VDC
    • wisselcontact, NPN-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101076448
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 127  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 10 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, NPN
Schakelfrequentie 0.50 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945103
6947216
6945005
6901319

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top