Product  NI20NF-CP40-VN4X2

Inductieve sensor

met selectieve eigenschappen

Bestelnummer: 15784
    • rechthoekig, hoogte 40 mm
    • actief vlak in 9 richtingen positioneerbaar
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • detecteert enkel non-ferromagnetische metalen
    • DC 4-draads, 10...65 VDC
    • wisselcontact, NPN-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101000948
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 232  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 114 x 40 x 40 mm, CP40
Nominale schakelafstand 20 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, NPN
Schakelfrequentie 0.10 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Selectieve NF

Montagetoebehoren

69429
6901318

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top