Product  DTNI20U-M30-AP4X2

Inductieve sensor

Toerentalbewaker

Bestelnummer: 1582232
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • messing verchroomd
    • Groot bewakingsbereik van 3 tot 3000 1/min
    • Instelbaar met drukknop [T]
    • Vast ingestelde aanloopoverbruggingstijd 5 s
    • Magneetveldvast
    • DC 3-draads, 10...65 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101126297
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 180  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 20 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Toerentalbewaking

Montagetoebehoren

6947216
6945103
6945005
6901319

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top