Product  NI20U-M30-VP4X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1582401
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • messing verchroomd
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • DC 4‐draads, 10…65 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101126730
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 182  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 20 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6947216
6945103
6945005
6901319

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top