Product  BI8-EM18-AP45XLD

Inductieve sensor

voor toepassingen in voertuig-boordnetten

Bestelnummer: 1584011
    • schroefdraad, M18 x 1
    • roestvaststaal, 1.4301
    • Voor voertuig-boordnetten, 12V en 24V
    • Verhoogde stoorbestendigheid 100 V/m gestraald volgens ISO 11452-4 en 100 mA BCI volgens ISO 11452-2
    • Load-dump-bescherming volgens DIN ISO 7637‐2 (SAE J 113‐11)
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge beschermingsklasse IP68/IP69K
    • Bescherming tegen zoutsproeinevels en snelle temperatuurwisselingen
    • Permanent leesbare lasergegraveerde type-aanduiding
    • DC 3-wire, 8.4…65 VDC
    • NO contact, PNP output
    • Cable connection
    • E1 typecertificaat door automobielfederatie
#

Algemene gegevens

EAN 4047101201161
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 117  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 8 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 8.6…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.50 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K
Certificaten E1 typecertificaat
Bijzondere kenmerken Specificatie bedrijfswagen, Sn +

Montagetoebehoren

6945004
6901320
6945102

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top