Product  BSS-18

Montagetoebehoren

Bevestigingsklem

Bestelnummer: 6901320
    • montagetoebehoren voor de sensoren van de bouwvorm M18 x 1
    • Kunststof polypropyleen
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246476
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 37  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bevestigingsklem
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen
Bouwgrootte 30 x 40.5 x 32 mm
Diameter behuizing Ø  18  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PP, groen

Montagetoebehoren

6901316
6901323

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top