Product BI20-Q20-AP45X2LD-H1141
Inductieve sensor
voor toepassingen in voertuig-boordnetten
Bestelnummer: 1584040- Rechthoekig, hoogte 20 mm
- Actief vlak bovenaan
- Kunststof, PBT-GF30-V0
- Voor voertuig-boordnetten, 12V en 24V
- Verhoogde stoorbestendigheid 100 V/m gestraald volgens ISO 11452-4 en 100 mA BCI volgens ISO 11452-2
- Load-dump-bescherming volgens DIN ISO 7637‐2 (SAE J 113‐11)
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Hoge beschermingsklasse IP68/IP69K
- Bescherming tegen zoutsproeinevels en snelle temperatuurwisselingen
- Permanent leesbare lasergegraveerde type-aanduiding
- DC 3‐Draht, 8,4…65 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1
- E1 typecertificaat door automobielfederatie

Algemene gegevens
| EAN | 4047101201321 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 104 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 68 x 40 x 20 mm, Q20 |
| Nominale schakelafstand | 20 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 8.6…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.50 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
| Certificaten | E1 typecertificaat |
| Bijzondere kenmerken | Specificatie bedrijfswagen, Sn + |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
MW-Q14/Q20
Montagebeugel voor rechthoekige bouwvorm Q14 of Q20; materiaal VA 1.4301 |
6945006 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625010 |