Product RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5
Miniatuurencoder
met analoge uitgang
Premium-Line
Bestelnummer: 1590854- rechthoekig, kunststof
- veelzijdige montagemogelijkheden
- positiegever P1-Ri-QR14 meegeleverd
- weergave meetbereik via LED
- ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
- resolutie 12 Bit
- 15…30 VDC
- Analoge uitgang
- meetbereik programmeerbaar
- 0…10 V en 4…20 mA
- kabel met connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101274349 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 84 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | Contactless |
| Uitgangstype | Absoluut-singleturn |
| Astype | blind gat as |
| Asdiameter D (mm) | 6, 6.35 |
| Bouwgrootte | 53.5 x 49 x 14 mm |
| Flenstype | flens zonder bevestigingselement |
| Meetbereik | 0…360° |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.30 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
CAD STP-bestand
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Montagetoebehoren
|
HSA-M6-QR14
Adapter voor positiegever van hoeksensoren RI-QR14, van holle op volle as, Ø 6 mm |
6901051 |
|
HSA-M8-QR14
Adapter voor positiegever van hoeksensoren RI-QR14, van holle op volle as, Ø 8 mm |
6901052 |
|
DS-RI-QR14
Afstandshulzen voor montage op de rugzijde van RI-QR14, 2 stuks per verpakking |
1590814 |
Functietoebehoren
|
TX1-Q20L60
Teach-adapter o.a. voor inductieve encoders, lineaire wegopnemers, hoek-, ultrasoon- en capacitieve sensoren |
6967114 |