Product RI360P1-DSU35TC-ELI-EXI
inductieve hoeksensor
met analoge uitgang
Premium-Line
Bestelnummer: 1593015- Rechthoekig, bouwvorm DSU35
- Kunststof, PP-GF30-VO
- Detectie van hoekposities van 0° tot 360°
- Positiesensor P1-Ri-DSU35 meegeleverd
- meetbereik programmeerbaar via schakelaar in aansluitklemmenruimte
- ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
- resolutie 12 Bit
- 2-draads, 14…30 VDC
- Analoge uitgang
- 4…20 mA
- aansluitklemmenruimte
- ATEX categorie II 2 G, Ex zone 1
- ATEX categorie II 2 D, Ex zone 21

Algemene gegevens
| EAN | 4047101328783 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 205 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | Contactless |
| Uitgangstype | Absoluut-singleturn |
| Bouwgrootte | 76 x 60 x 35.4 mm |
| Flenstype | flens zonder bevestigingselement |
| Meetbereik | 0…360° |
| Bedrijfsspanning | 14…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
| Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
|
BTS-DSU35-Z01
Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 65 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); aansluitas (astap), hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm |
6900229 |
|
BTS-DSU35-Z02
Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 65 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); aansluitas (astap), hoogte: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 40 mm |
6900230 |
|
BTS-DSU35-Z03
Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 110 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm; aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 70 mm |
6900231 |
|
BTS-DSU35-Z07
Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 110 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm; aansluitas (astap) hoogte: 50 mm / Ø: max. 75 mm |
6900403 |
Functietoebehoren
|
IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Meetomvormer-voedingsscheider; tweekanaals; voeding van passieve meetomvormers in 2-draadstechniek met HART- |
7580305 |
|
IMX12-AI01-1I-1IU-H0/24VDC
Meetomvormer-voedingsscheider; éénkanaals; voeding van passieve meetomvormers in 2-draadstechniek met HART- |
7580313 |