Product  NIMFE-M12/6.2L101-UP6X-H1141

Magneetveldsensor

voor de herkenning van ferromagnetische componenten

Bestelnummer: 1600609
    • schroefdraad M12/M8
    • messing verchroomd
    • DC 3‐draads, 10…30 VDC
    • parametreerbaar (NC/NO) met Teach-adapter VB2-SP1
    • connector M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101209716
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 38  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Lasmoersensor

Montagetoebehoren

6901321
A3501-29

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top