Product  EM30-AP6X2-H1141/S1102

Verwerkingsapparaat

Voor inductieve sensor tot 250 °C

Bestelnummer: 1602411
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • roestvaststaal, 1.4571
    • Voor temperaturen tot +70 ℃
    • Functie alleen met Ni25‐CQ40…en Ni40‐CQ80…
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101170160
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 218  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.030 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945005

Aansluittoebehoren

6935482
6934384

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top