Product RKH4-2/TFE
Food & Beverage hygienic / PVC
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6935482- M12-contraconnector, recht, 3-polig
- montagemoer/-schroef in roestvast staal
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: grijs RAL 7040
- zuren- en logenbestendig
- olie- en chemicaliënbestendig
- onontvlambaar volgens DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
- Certificaten: Gost, Ecolab
- RoHS- en REACH-conform
- beschermingsgraad IP67, IP69K
- kabellengte: 2.0 meter
Algemene gegevens
EAN | 4047101387148 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 68 g |
Technische gegevens
Toepassing | Levensmiddelen (F&B), Signaal |
Uitvoering | Connection Cable |
Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht |
Aantal polen | 3 |
Greep | Kunststof, PP, Grijs |
Wartelmoer/-bout | Roestvast staal, V4A |
Nominale spanning | 250 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Kabeldiameter | Ø 4.2 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PVC, Grijs |
Aantal geleiders | 3 |
Beschermingsgraad | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |