Product  RU40U-M18MS-UP8X2-H1151

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610009
    • rechthoekig geluidsconverterfront
    • cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • temperatuurcompensatie
    • Dode zone: 2,5 cm
    • Reikwijdte: 40 cm
    • Resolutie: 0,5 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 15°
    • 1x schakeluitgang, PNP
    • programmeerbaar N.O. / N.C.
#

Algemene gegevens

EAN 4047101370263
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 71  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Straalrichting Zijdelings
Reikwijdte 25…400 mm
Resolutie 0,5 mm
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Schakelelementfunctie N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, cULus
Bijzondere kenmerken compact

Montagetoebehoren

6945004

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top