Product  RU40U-M18MS-LFX-H1151

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610019
    • rechthoekig geluidsconverterfront
    • cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • temperatuurcompensatie
    • Dode zone: 2,5 cm
    • Reikwijdte: 40 cm
    • Resolutie: 0,5 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 15°
    • frequentie-uitgang met 240…1600 Hz (60…400 Hz)
    • frequentiebereik instelbaar door stuurleiding FS (zie functieprincipe)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101379150
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 71  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Straalrichting Zijdelings
Reikwijdte 25…400 mm
Resolutie 0,5 mm
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Frequentie
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, cULus
Bijzondere kenmerken compact

Montagetoebehoren

6945004

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

7505650
7580229
7580225
100051431
100051432

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top