Product  RU130U-M30M-2UP8X2-H1151

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610034
    • Glad geluidsomvormerfront
    • Cilindervormige bouwvorm M30, vergoten
    • Aansluiting via M12 × 1 connector
    • Meetbereik instelbaar via Teach-In
    • Temperatuurcompensatie
    • Dode zone: 15 cm
    • Reikwijdte: 130 cm
    • Resolutie: 1 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 16°
    • 2x schakeluitgangen, PNP
    • parametreerbaar N.O. / N.C.
#

Algemene gegevens

EAN 4047101287349
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 151  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Straalrichting recht
Reikwijdte 150…1300 mm
Resolutie 1 mm
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Schakelelementfunctie N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, cULus

Montagetoebehoren

6945005

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top