Product  NI40U-CP40-AP6X2-H1141

Inductieve sensor

Met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 1623601
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Verhoogde schakelafstand
    • Beschermingsklasse IP68
    • groot detectiebereik
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101078947
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 230  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 114 x 40 x 40 mm, CP40
Nominale schakelafstand 40 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Sn +, Factor 1

Montagetoebehoren

69429
6901318

Aansluittoebehoren

6625010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top