Product NI50U-CP40-VN4X2
Inductieve sensor
Met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 1625847- rechthoekig, hoogte 40 mm
- actief vlak in 9 richtingen positioneerbaar
- kunststof, PBT-GF30-V0
- hoek-LED's met intense lichtsterkte
- optimaal zicht op bedrijfsspanningsindicatie en schakeltoestandsindicatie in elke inbouwsituatie
- Factor 1 voor alle metalen
- Verhoogde schakelafstand
- Beschermingsklasse IP 68
- Magneetveldvast
- Voorbedempingsbeveiliging door zelfcompensatie
- Gedeeltelijk bondige inbouw mogelijk
- DC 4-draads, 10...65 VDC
- wisselcontact, NPN-uitgang
- aansluitklemmenruimte

Algemene gegevens
| EAN | 4047101080223 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 203 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 114 x 40 x 40 mm, CP40 |
| Nominale schakelafstand | 50 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, NPN |
| Schakelfrequentie | 0.250 kHz |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Magneetveldvast |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
|
JS025/037
montage-instelrail voor rechthoekige bouwvorm CK40 / CP40; materiaal: VA 1.4301 |
69429 |
|
BSS-CP40
Bevestigingsklem voor rechthoekige bouwvorm 40 x 40 mm; Materiaal: Polypropyleen |
6901318 |