Product  BI4-M12-VP6X 7M

Inductieve sensor

met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 1633301
    • Schroefdraad, M12 × 1
    • Messing, verchroomd
    • groot detectiebereik
    • DC 4-draads, 10...30 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101248586
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 313  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 4 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 7.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Sn +

Montagetoebehoren

6945101
6947212
6945003
6901321

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top