Product NI8U-EM12-AN6X
Inductieve sensor
Bestelnummer: 1644320- Factor 1 voor alle metalen
- Beschermingsklasse IP68
- Magneetveldvast
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Hoge schakelfrequentie
- Voorbedempingsbeveiliging door zelfcompensatie
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101133080 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 104 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M12 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 8 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, NPN |
| Schakelfrequentie | 1.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4301 (AISI 304) |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Magneetveldvast |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Productflyer
Montagetoebehoren
|
BST-12B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947212 |
|
MW12
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
|
BSS-12
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901321 |