Product  NI8U-EG12SK-AP6X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1644400
    • schroefdraad, M12 x 1
    • roestvaststaal, 1.4301
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • Voorbedempingsbeveiliging door zelfcompensatie
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101133288
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 56  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 8 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6947212
6945101
6945003
6901321

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top