Product  BI20U-M30-IOL6X2-H1141

Inductieve sensor

IO-link communicatie en configuratie

Bestelnummer: 1644882
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • messing verchroomd
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • Hoge schakelafstand
    • DC 4-draads, 10…30 VDC
    • connector, M12 x 1
    • configuratie en communicatie via IO-Link v1.1 of via standaard I/O
    • elektrische uitgangen onafhankelijk van mekaar configureerbaar
    • schakelafstand per uitgang en hysteresis parametreerbaar
    • identificatie via 32 byte geheugen
    • temperatuurbewaking met instelbare grenzen
    • diverse timer- en impulsbewakingsfuncties
#

Algemene gegevens

EAN 4047101391411
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 126  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 20 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP/NPN
Communicatieprotocol IO-Link
Schakelfrequentie 0.50 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox3, Magneetveldvast, Factor 1

Montagetoebehoren

6947216
6945005
6901319

Aansluittoebehoren

6625013

Functietoebehoren

6825482

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top