Product  BI20U-M30-VP6X 7M

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1644887
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • messing verchroomd
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • Hoge schakelafstand
    • DC 4-draads, 10...30 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101396010
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 432  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 20 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 7.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox3, Magneetveldvast, Factor 1

Montagetoebehoren

6947216
6945005
6901319

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top