Product  BC5-M18-AZ3X

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2305000
    • schroefdraad, M18 x 1
    • messing verchroomd
    • Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
    • AC 2-draads, 20…250 VAC
    • N.O.-contact
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101088236
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 149  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Bedrijfsspanning 20…250 VAC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Montagetoebehoren

69471
69472
6947214
6950012

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top