Product BC5-S18-AZ3X
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 2305500- schroefdraad, M18 x 1
- kunststof, PA12‐GF30
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- AC 2-draads, 20…250 VAC
- N.O.-contact
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101088267 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 107 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 7.5 mm |
| Bedrijfsspanning | 20…250 VAC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, tweedraads |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30, PEI |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
BS 18
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad; materiaal: PA66-GF |
69471 |
|
BSN 18
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad; materiaal: PA66-GF |
69472 |
|
BST-18B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947214 |
|
MAP-M18
Montage-adapter; materiaal: Polypropyleen; sensorvervanging mogelijk bij gevulde reservoirs (adapter blijft in het reservoir tijdens vervanging) |
6950012 |