Product  BC10-P30SR-FZ3X2

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 23104
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • kunststof, ABS
    • Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
    • AC 2-draads, 20…250 VAC
    • aansluitprogrammeerbaar (NC/NO)
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101088434
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 126  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 15 mm
Bedrijfsspanning 20…250 VAC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, tweedraads
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6950013
6947216

Select Country

Turck worldwide

to top