Product BC10-S30-RZ3X
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 2310800- schroefdraad, M30 x 1,5
- kunststof, PA12‐GF30
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- AC 2-draads, 20…250 VAC
- N.C.-contact
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101088502 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 132 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Nominale schakelafstand | 15 mm |
| Bedrijfsspanning | 20…250 VAC |
| Uitgangsfunctie | N.C.-contact, tweedraads |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30, PEI |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
MAP-M30
montage-adapter; materiaal: polypropyleen; sensorvervanging mogelijk bij gevulde reservoirs (adapter blijft in het reservoir tijdens vervanging) |
6950013 |
|
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |