Product  BC10-S30-RDZ3X-B3131

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2310820
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • kunststof, PA12‐GF30
    • Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
    • AC 2-draads, 20…250 VAC
    • DC 2-draads, 20…320 VDC
    • connector, 1/2"
#

Algemene gegevens

EAN 4047101385083
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 71  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 15 mm
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 20…320 VDC
Uitgangsfunctie tweedraads
Elektrische aansluiting Connector, 1/2″
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30, PEI
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6950013
6947216

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top