Product  BC15-K34-AP4X-H1141

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2502126
    • gladde behuizing, 34mm diameter
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
    • DC 3-draads, 10…65 V DC
    • N.O., PNP-uitgang
    • Connector, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101088830
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 121  g

Technische gegevens

Bouwvorm gladde behuizing
Bouwgrootte Ø 34 mm
Nominale schakelafstand 22.5 mm
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Montagetoebehoren

6946010

Aansluittoebehoren

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184
6625208
6625608
6625624
6625656

Select Country

Turck worldwide

to top