Product RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Actuator- en sensorkabel / PUR
Verlengkabel
Bestelnummer: 6625624- M12-contraconnector, recht, 4-polig
- M12-stekker, haaks, 4-polig
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur zwart
- Geschikt voor kabelrupsen
- Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
- Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Lasvonkenbestendig
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
- Bijzonder slijtvast
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- kabellengte: 2,0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101296853 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | PL |
Gewicht | 90 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Connector B | Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Nominale spanning | 250 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Kabeldiameter | Ø 4.5 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PUR, Zwart |
Aantal geleiders | 4 |
Beschermingsgraad | IP67, IP69K |
Bijzondere eigenschappen | Geschikt voor sleepkettingen |
Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend |
6936206 |
Aansluittoebehoren
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket |
100048170 |