Product BC10-M30K-AZ3X
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 2503031- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing verchroomd
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- AC 2-draads, 20…250 VAC
- N.O.-contact
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101202120 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 214 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Nominale schakelafstand | 10 mm |
| Bedrijfsspanning | 20…250 VAC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, tweedraads |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |